Menü Keresés

Bütykös kar Szerelőcsavar M8 x 1.25 Natúr

Essentra cikkszám:

10159255

Gyártói cikkszám:

KCL-18

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 10.726,6819 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.727 Ft

1 x 10.726,6819 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fogantyú anyaga Alumínium
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 27.0 mm
Teljes magasság 28.5 mm
Menetméret M8 x 1.25
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot