Menü Keresés

Szorítókar 52.0 mm Menetes csavar M6 16.0 mm GF PA Fekete

Essentra cikkszám:

10519554

Gyártói cikkszám:

1514412

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.391,2108 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

13.912 Ft

10 x 1.391,2108 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga GF Technopolimer
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 16.0 mm
Teljes magasság 32.5 mm
Teljes hossz 52.0 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot