Menü Keresés

Cam Lever 108.0 mm Menetes csavar M12 70.0 mm GF PA Fekete

Essentra cikkszám:

10519417

Gyártói cikkszám:

1514398

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.511,4026 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

25.114 Ft

10 x 2.511,4026 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga GF Technopolimer
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 26.0 mm
Teljes magasság 64.5 mm
Teljes hossz 108.0 mm
Menethossz 70.0 mm
Menetméret M12
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot