Menü Keresés

Szorítókar Menetes csavar M12 35.0 mm GF PA Fekete

Essentra cikkszám:

10519349

Gyártói cikkszám:

1514391

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.571,8944 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

15.719 Ft

10 x 1.571,8944 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga GF Technopolimer
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 23.0 mm
Teljes magasság 54.0 mm
Teljes hossz 89.5 mm
Menethossz 35.0 mm
Menetméret M12
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot