Menü Keresés

Szorítókar 89.5 mm Menetes csavar M8 30.0 mm GF PA Fekete

Essentra cikkszám:

10519189

Gyártói cikkszám:

1514375

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.382,1721 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

13.822 Ft

10 x 1.382,1721 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga GF Technopolimer
Rögzítés típusa Stud
Body Diameter 23.0 mm
Teljes magasság 54.0 mm
Teljes hossz 89.5 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot