Menü Keresés

Szorítókar 72.5 mm Menetes csavar M8 GF PA Fekete

Essentra cikkszám:

10519158

Gyártói cikkszám:

1514372

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.246,669 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

12.467 Ft

10 x 1.246,669 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga GF Technopolimer
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 19.0 mm
Teljes magasság 43.0 mm
Teljes hossz 72.5 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot