Menü Keresés

Szorítókar Menetes csavar M6 GF PA Fekete

Essentra cikkszám:

10519004

Gyártói cikkszám:

1514357

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.038,8951 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.389 Ft

10 x 1.038,8951 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga GF Technopolimer
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 15.0 mm
Teljes magasság 30.0 mm
Teljes hossz 37.5 mm
Menetméret M6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot