Menü Keresés

Szorítókar Külső menetes M12 Fekete

Essentra cikkszám:

10380567

Gyártói cikkszám:

1503878

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 10.182,3456 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

10.182 Ft

1 x 10.182,3456 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Fröccsöntött cink
Rögzítőanyag Fröccsöntött cink
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 23.0 mm
Teljes magasság 56.0 mm
Menethossz 80.0 mm
Menetméret M12
Vámtarifaszám 8487909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot