Menü Keresés

Szorítókar 145.0 mm Belső menetes M16 Fekete

Essentra cikkszám:

10343043

Gyártói cikkszám:

1503862

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 16.119,3844 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

16.119 Ft

1 x 16.119,3844 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Fröccsöntött cink
Rögzítőanyag Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Belső menet
Body Diameter 23.0 mm
Teljes magasság 56.0 mm
Menetméret M16
Vámtarifaszám 8487909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot