Menü Keresés

Szorítókar Külső menetes M12 Fekete

Essentra cikkszám:

10342978

Gyártói cikkszám:

1503855

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 17.513,2018 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

17.513 Ft

1 x 17.513,2018 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Fröccsöntött cink
Rögzítőanyag Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 23.0 mm
Teljes magasság 56.0 mm
Menethossz 32.0 mm
Menetméret M12
Vámtarifaszám 8487909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot