Menü Keresés

Bütykös kar Menetes szár M8 60.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10195444

Gyártói cikkszám:

1220708

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 30.098,1729 Ft
2 - 31 12.537,3033 Ft
32 + 11.011,0988 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

30.098 Ft

1 x 30.098,1729 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Cinkötvözet
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 30.0 mm
Teljes magasság 101.0 mm
Menethossz 60.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot