A belső menetes bütykös karok gyors meghúzást és kioldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A fogantyút felemelve a kar felszabadul és meghúzható vagy kilazítható, miközben a betét vagy szár a helyén marad.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Body Diameter | Rögzítés típusa | Teljes anyag | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.862,2502 Ft - 2.202,5127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.728 in
18.5 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamid
|
||
6.571,8017 Ft - 6.571,8017 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
|
||
6.003,0531 Ft - 6.003,0531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
|
||
6.275,8737 Ft - 17.144,0024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Belső menet
|
Fröccsöntött cink
|
||
1.551,5465 Ft - 1.835,4296 Ft | 40 Raktáron |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamid
|
||
5.210,5631 Ft - 5.210,5631 Ft | 333 Raktáron |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
|
||
4.636,02 Ft - 4.636,02 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Belső menet
|
Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
|
||
9.723,6243 Ft - 11.071,3812 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Belső menet
|
Fröccsöntött cink
|
||
7.686,1717 Ft - 20.879,6138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Belső menet
|
Fröccsöntött cink
|
||
1.228,6045 Ft - 1.228,6045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Blind Hole
|
Üvegszál erősítésű technopolimer
|
||
2.421,0673 Ft - 2.421,0673 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Blind Hole
|
Üvegszál erősítésű technopolimer
|
||
1.571,8944 Ft - 1.571,8944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Üvegszál erősítésű technopolimer
|
||
1.481,5461 Ft - 1.481,5461 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Üvegszál erősítésű technopolimer
|
||
2.601,7509 Ft - 2.601,7509 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
1.024 in
26.0 mm
|
Blind Hole
|
Üvegszál erősítésű technopolimer
|
||
1.553,817 Ft - 1.553,817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blind Hole
|
Üvegszál erősítésű technopolimer
|
||
5.160,3313 Ft - 5.160,3313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Menetes szár
|
Poliamid;Cink öntvény;AISI 303 rozsdamentes acél
|
||
5.319,9289 Ft - 5.319,9289 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Menetes szár
|
Poliamid;Cink öntvény;AISI 303 rozsdamentes acél
|
||
7.245,747 Ft - 7.245,747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Menetes szár
|
Poliamid;Cink öntvény;AISI 303 rozsdamentes acél
|
||
7.384,064 Ft - 7.384,064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Menetes szár
|
Poliamid;Cink öntvény;AISI 303 rozsdamentes acél
|
||
5.394,4043 Ft - 5.394,4043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.886 in
22.5 mm
|
Menetes szár
|
Poliamid;Cink öntvény;AISI 303 rozsdamentes acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz