Menü Keresés

Bütykös kar Külső menetes M5 Fekete

Essentra cikkszám:

10509128

Gyártói cikkszám:

1505465

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 4.415,5381 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.416 Ft

1 x 4.415,5381 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Fröccsöntött cink
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 18.5 mm
Menethossz 30.0 mm
Menetméret M5
Teljes anyag Poliamid;Cink öntvény;AISI 303 rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8487905990

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot