Menü Keresés

Bütykös kar Külső menetes M10 Fekete

Essentra cikkszám:

10508961

Gyártói cikkszám:

1505449

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 7.288,2951 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.288 Ft

1 x 7.288,2951 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Fröccsöntött cink
Rögzítés típusa Menetes szár
Body Diameter 27.0 mm
Menethossz 35.0 mm
Menetméret M10
Teljes anyag Poliamid;Cink öntvény;AISI 303 rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8487905990

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot