10273142
492876
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 5 - 49 | 5.540,5436 Ft |
| 50 + | 4.807,4451 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximális panelvastagság | 0.984 in |
|---|---|
| Maximális panelvastagság | 25.0 mm |
| Hordómélység | 0.984 in |
| Hordómélység | 25.0 mm |
| Csavarfurat-átmérő | 0.157 in |
| Csavarfurat-átmérő | 4.0 mm |
| Átmenő furat átmérője | 0.709 in |
| Átmenő furat átmérője | 18.0 mm |
| Nyelv hossza | 0.343 in |
| Nyelv hossza | 8.7 mm |
| Teljes anyag | Cinköntvény |
| Befejezés | Galvanizált |
| Reteszelő mechanizmus | Left Hand |
| Kulcsozás | Egyforma kulccsal |
| Alkalmazás(ok) | Zsanéros ajtó |
| Alkalmazás(ok) | Szekrény |
| Alkalmazás(ok) | Fiók |
| Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz