Menü Keresés

Bútorzár Különböző kulcsokkal 18.0 mm 25.0 mm

This product has been anti-drill centred and the key is removable only in the locked position, with Keyed Different.
Essentra cikkszám:

10273135

Gyártói cikkszám:

492875

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 15.615,7014 Ft
5 - 49 5.540,5436 Ft
50 + 4.807,4451 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

15.616 Ft

1 x 15.615,7014 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális panelvastagság 25.0 mm
Hordómélység 25.0 mm
Csavarfurat-átmérő 3.3 mm
Átmenő furat átmérője 18.0 mm
Nyelv hossza 8.7 mm
Teljes anyag Cinköntvény
Befejezés Galvanizált
Reteszelő mechanizmus Right Hand
Kulcsozás Keyed Different
Alkalmazás(ok) Fiók
Alkalmazás(ok) Szekrény
Alkalmazás(ok) Zsanéros ajtó
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot