10273128
492874
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 16.373,7452 Ft |
| 5 - 49 | 5.809,502 Ft |
| 50 + | 5.040,8163 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maximális panelvastagság | 0.984 in |
|---|---|
| Maximális panelvastagság | 25.0 mm |
| Hordómélység | 0.984 in |
| Hordómélység | 25.0 mm |
| Csavarfurat-átmérő | 0.13 in |
| Csavarfurat-átmérő | 3.3 mm |
| Átmenő furat átmérője | 18.0 mm |
| Átmenő furat átmérője | 0.709 in |
| Nyelv hossza | 8.7 mm |
| Nyelv hossza | 0.343 in |
| Teljes anyag | Cinköntvény |
| Befejezés | Galvanizált |
| Reteszelő mechanizmus | Right Hand |
| Kulcsozás | Egyforma kulccsal |
| Alkalmazás(ok) | Szekrény |
| Alkalmazás(ok) | Fiók |
| Alkalmazás(ok) | Zsanéros ajtó |
| Price per piece incl VAT | 47.5635 GBP |
| Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz