Menü Keresés

Bútorzár Egyforma kulccsal 18.0 mm 25.0 mm

This product has been anti-drill centred and the key is removable only in the locked position, with Keyed Alike.
Essentra cikkszám:

10273104

Gyártói cikkszám:

492872

11 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 16.373,7452 Ft
5 + 5.809,502 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

16.374 Ft

1 x 16.373,7452 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális panelvastagság 25.0 mm
Hordómélység 25.0 mm
Csavarfurat-átmérő 4.0 mm
Átmenő furat átmérője 18.0 mm
Nyelv hossza 8.7 mm
Teljes anyag Cinköntvény
Befejezés Galvanizált
Reteszelő mechanizmus Vertical
Kulcsozás Egyforma kulccsal
Alkalmazás(ok) Zsanéros ajtó
Alkalmazás(ok) Fiók
Alkalmazás(ok) Szekrény
Price per piece incl VAT 47.5635 GBP
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot