Menü Keresés

Csatlakozó csavar M8 100.0 mm Acél

A csatlakozócsavar ideális az otthon összeállított és lapos bútorokhoz. M4 imbuszkulccsal szerelhető fel. Bútorösszehúzó anyacsavarokkal vagy tönkanyákkal használható (külön rendelhető).
Essentra cikkszám:

10378731

Gyártói cikkszám:

463186

180 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
30 - 299 237,0424 Ft
300 + 88,6218 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 30

Teljes ár:

7.111 Ft

30 x 237,0424 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Menethossz 40.0 mm
Fejátmérő 17.0 mm
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 4.0 mm
Kulcs típusa Hatszögletes kulcs
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot