Menü Keresés

Csatlakozó csavar M8 80.0 mm Acél

A csatlakozócsavar ideális az otthon összeállított és lapos bútorokhoz. M4 imbuszkulccsal szerelhető fel. Bútorösszehúzó anyacsavarokkal vagy tönkanyákkal használható (külön rendelhető).
Essentra cikkszám:

10378724

Gyártói cikkszám:

463184

263 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 198,575 Ft
400 + 72,9593 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

7.943 Ft

40 x 198,575 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Menethossz 40.0 mm
Fejátmérő 17.0 mm
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek 4.0 mm
Kulcs típusa Hatszögletes kulcs
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318155890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot