Menü Keresés

Rugalmas védőhálók 25.0 mm 10.0 mm 250.0 m Fekete 30% PCR

Essentra cikkszám:

20950095

Gyártói cikkszám:

20950095

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 105.448,4132 Ft
10 + 94.903,5719 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

105.448 Ft

1 x 105.448,4132 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális megfogó átmérő 10.0 mm
Maximális megfogó átmérő 25.0 mm
Teljes hossz 250.0 m
Szín Fekete
Anyag 30% PCR
Árazva ez alapján: Tekercs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot