Menü Keresés

Bútor védő háló 80.0 mm 25.0 mm 250.0 m Natúr

Protective Netting helps protect irregular shapes. Ideal for external protection of gas cylinders. Protects against damage during storage and transportation. Supplied in handy dispensing cartons.
Essentra cikkszám:

10544280

Gyártói cikkszám:

1877401

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális megfogó átmérő 25.0 mm
Maximális megfogó átmérő 80.0 mm
Teljes hossz 250.0 m
Szín Natúr
Anyag LDPE
Árazva ez alapján: Tekercs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot