Menü Keresés

Sapkás ikerkerekes görgő fékkel 50.0 mm

A poliamid ikerkerekes bútorgörgők szikraforgácsolt felülettel rendelkeznek.
Essentra cikkszám:

10299517

Gyártói cikkszám:

500309

84 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 265,3894 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.539 Ft

100 x 265,3894 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga Poliamid
Szín Fekete
Görgő típusa Sapkás ikerkerekes görgő fékkel
Rögzítés típusa Blind Hole
Terhelési kapacitás 80.0 kg
Kerékátmérő 50.0 mm
Vámtarifaszám 8302200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot