Menü Keresés

Sapkás ikerkerekes görgő 50.0 mm

A poliamid ikerkerekes bútorgörgők szikraforgácsolt felülettel rendelkeznek.
Essentra cikkszám:

10299487

Gyártói cikkszám:

500306

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 205,3889 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

20.539 Ft

100 x 205,3889 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga PA
Szín Fekete
Görgő típusa Sapkás ikerkerekes görgő
Rögzítés típusa Blind Hole
Terhelési kapacitás 60.0 kg
Kerékátmérő 50.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot