Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 40.0 mm 50.0 kg Zsákfurat Fekete

A poliamid ikerkerekes bútorgörgők szikraforgácsolt felülettel rendelkeznek.
Essentra cikkszám:

10299432

Gyártói cikkszám:

500301

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 151,9063 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

22.786 Ft

150 x 151,9063 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga PA
Szín Fekete
Görgő típusa Sapka nélküli ikerkerekes görgő
Rögzítés típusa Blind Hole
Terhelési kapacitás 50.0 kg
Kerékátmérő 40.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot