Menü Keresés

Sapkás ikerkerekes görgő fékkel 32.0 mm

A poliamid ikerkerekes bútorgörgők szikraforgácsolt felülettel rendelkeznek.
Essentra cikkszám:

10299425

Gyártói cikkszám:

500300

204 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 130,3569 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

19.554 Ft

150 x 130,3569 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga Poliamid
Szín Fekete
Görgő típusa Sapkás ikerkerekes görgő
Rögzítés típusa Blind Hole
Terhelési kapacitás 30.0 kg
Kerékátmérő 32.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot