Menü Keresés

Ikerkerekes görgő fékkel 120.0 mm 70.0 kg Szürke

Cink öntvény forgó tüskés görgő széles kerékkel, olyan helyzetekben használható, amikor 360 fokos elfordulásra van szükség.
Essentra cikkszám:

10292631

Gyártói cikkszám:

499651

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 45.194,0442 Ft
10 + 17.754,8352 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

45.194 Ft

1 x 45.194,0442 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Hőre lágyuló gumi
A gőrgő foglalatának anyaga Cinköntvény
Szín Szürke
Görgő típusa Ikerkerekes menetes csapos görgő fékkel
Rögzítés típusa Threaded Stem
Kerékátmérő 120.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot