Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 60.0 mm 42.0 mm 50.0 kg Szerelőcsavar Szürke

Csavarral rögzíthető ikerkerekes görgő fékkel és csuklós lemezzel. A ház és a gumiabroncs szürke hőre lágyuló gumiból készül.
Essentra cikkszám:

10292549

Gyártói cikkszám:

499639

32 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 59 7.402,3831 Ft
60 + 2.908,1196 Ft
Standard csomagolás: 60

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.402 Ft

1 x 7.402,3831 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Hőre lágyuló gumi
A gőrgő foglalatának anyaga Cinköntvény
Szín Szürke
Görgő típusa Ikerkerekes menetes csapos görgő fékkel
Rögzítés típusa Threaded Stem
Terhelési kapacitás 50.0 kg
Kerékátmérő 60.0 mm
Vámtarifaszám 8302200090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot