Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 40.0 mm 40.0 kg Forgózsámolyos Szürke

Hőre lágyuló gumiabroncs és öntvény ház. Ez az ikerkerekes görgő négyzet alakú lemezes illesztéssel rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10292495

Gyártói cikkszám:

499634

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 3.233,3443 Ft
100 + 1.268,1976 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

32.333 Ft

10 x 3.233,3443 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Hőre lágyuló gumi
A gőrgő foglalatának anyaga Cinköntvény
Szín Szürke
Görgő típusa Ikerkerekes forgózsámolyos görgő fék nélkül
Rögzítés típusa Menetes szár
Terhelési kapacitás 40.0 kg
Kerékátmérő 40.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot