Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 35.0 mm Rögzített lemez Fekete

Ikerkerekes görgő fix lemezes rögzítéssel. Hőre lágyuló gumiabroncs fekete színben.
Essentra cikkszám:

10292426

Gyártói cikkszám:

499625

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 1.538,6976 Ft
200 + 607,3739 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

30.774 Ft

20 x 1.538,6976 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Hőre lágyuló
A gőrgő foglalatának anyaga Hőre lágyuló polimer
Szín Fekete
Görgő típusa Ikerkerekes fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Csavar vagy öntapadó szalag
Kerékátmérő 35.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot