Menü Keresés

Gömbkerekes bútorgörgők Csak kerék 28.0 mm 15.0 kg PP Fekete

Csak gömb alakú görgős kerék fekete polipropilénből.
Essentra cikkszám:

10292235

Gyártói cikkszám:

499602

160 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 637,3118 Ft
200 + 264,8798 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

12.746 Ft

20 x 637,3118 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Polipropilén
Szín Fekete
Görgő típusa Gömbkerekes bútorgörgők
Terhelési kapacitás 15.0 kg
Kerékátmérő 28.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot