Menü Keresés

Gömbkerekes bútorgörgők Csak kerék 28.0 mm 12.0 kg PP Fekete

Csak gömb alakú görgős kerék fekete polipropilénből.
Essentra cikkszám:

10292228

Gyártói cikkszám:

499601

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
36 - 359 317,0963 Ft
360 + 132,4468 Ft
Standard csomagolás: 360

A következő szorzatának a rendelése 36

Teljes ár:

11.415 Ft

36 x 317,0963 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Polipropilén
Szín Fekete
Görgő típusa Gömbkerekes bútorgörgők
Terhelési kapacitás 12.0 kg
Kerékátmérő 28.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot