Menü Keresés

Ikerkerekes görgő fékkel 50.0 mm (DIA) (W)

Fékezett ikerkerekes görgő menetes szárral. Fekete polipropilén gumiabroncs és galvanizált acélház.
Essentra cikkszám:

10270356

Gyártói cikkszám:

491134

44 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 35 6.757,7936 Ft
36 + 1.967,0959 Ft
Standard csomagolás: 36

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.758 Ft

1 x 6.757,7936 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga Acél
Szín Fekete
Görgő típusa Ikerkerekes menetes csapos görgő
Rögzítés típusa Threaded Stem
Terhelési kapacitás 70.0 kg
Kerékátmérő 50.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot