Menü Keresés

Nyújtható fedősapka 165.1 mm 812.8 mm Törlés PE

Expandable Masking Cover designed to fit and protect an object or surface, from dirt and moisture, during storage and transportation. Can expand or contract to fit different sizes. It is reusable. Made from PE (Polyethylene). Can withstand temperatures of up to 60°C.
Essentra cikkszám:

20559595

Gyártói cikkszám:

20559595

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 607,7561 Ft
500 + 546,9788 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

60.776 Ft

100 x 607,7561 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 165.1 mm
OD 812.8 mm
Maximális hőmérséklet 60 °C
Szín Törlés
Anyag PE
Típus 3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot