Menü Keresés

Recézett gomb 23.0 mm M5 10.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10159651

Gyártói cikkszám:

KTSR-23M05M10

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 737,1193 Ft
500 + 220,9316 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

36.856 Ft

50 x 737,1193 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Menethossz 10.0 mm
Gomb átmérője 23.0 mm
Szár magassága 10.0 mm
Szín Fekete
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Threaded Stud
Gomb anyaga PA
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot