10631874
258252559935
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 676,3222 Ft |
| 50 - 999 | 673,0764 Ft |
| 1000 + | 666,3444 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M6 |
|---|---|
| Menethossz | 0.984 in |
| Menethossz | 25.0 mm |
| Gomb átmérője | 0.984 in |
| Gomb átmérője | 25.0 mm |
| Gombmagasság | 0.433 in |
| Gombmagasság | 11.0 mm |
| Teljes magasság | 1.732 in |
| Teljes magasság | 44.0 mm |
| Szár magassága | 0.315 in |
| Szár magassága | 8.0 mm |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Matt |
| Menet anyaga | Sárgaréz |
| Rögzítés típusa | Menetes szár |
| Gomb anyaga | PA |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz