10364260
258201059935
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 657,5241 Ft |
50 - 999 | 654,1014 Ft |
1000 + | 647,6528 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M5 |
---|---|
Menethossz | 0.394 in |
Menethossz | 10.0 mm |
Gomb átmérője | 0.787 in |
Gomb átmérője | 20.0 mm |
Gombmagasság | 0.394 in |
Gombmagasság | 10.0 mm |
Teljes magasság | 1.024 in |
Teljes magasság | 26.0 mm |
Szár magassága | 6.0 mm |
Szár magassága | 0.236 in |
Szín | Fekete |
Befejezés | Matt |
Menet anyaga | Sárgaréz |
Rögzítés típusa | Menetes szár |
Gomb anyaga | PA |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz