Menü Keresés

Kézikerék 60.0 mm M12 25.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10501818

Gyártói cikkszám:

1504734

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 15.140,5183 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

15.141 Ft

1 x 15.140,5183 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Menethossz 25.0 mm
Gomb átmérője 60.0 mm
Gombmagasság 21.0 mm
Teljes magasság 64.0 mm
Szár átmérője 25.0 mm
Szár magassága 18.0 mm
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8487905990

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot