Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm M10 16.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10501757

Gyártói cikkszám:

1504728

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 15

A következő szorzatának a rendelése 15

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Menethossz 16.0 mm
Gomb átmérője 50.0 mm
Gombmagasság 17.0 mm
Teljes magasság 34.0 mm
Szár átmérője 21.0 mm
Szár magassága 17.0 mm
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Belső menetes
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8487905990

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot