Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm M10 25.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10501733

Gyártói cikkszám:

1504726

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 11.352,7237 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.353 Ft

1 x 11.352,7237 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Menethossz 25.0 mm
Gomb átmérője 50.0 mm
Gombmagasság 17.0 mm
Teljes magasság 59.0 mm
Szár átmérője 21.0 mm
Szár magassága 17.0 mm
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8487905990

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot