Menü Keresés

Recézett gomb 50.0 mm M8 PP Fekete

Essentra cikkszám:

10189191

Gyártói cikkszám:

1219132

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 249 1.287,7894 Ft
250 + 1.146,3202 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.288 Ft

1 x 1.287,7894 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Gomb átmérője 50.0 mm
Teljes magasság 49.0 mm
Szín Fekete
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot