Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm M10 40.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10333259

Gyártói cikkszám:

105104069901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.403,2856 Ft
250 - 999 839,9478 Ft
1000 + 736,8172 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

35.082 Ft

25 x 1.403,2856 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Menethossz 40.0 mm
Gomb átmérője 50.0 mm
Szár magassága 10.0 mm
Szín Fekete
Menet anyaga Sárgaréz
Rögzítés típusa Menetes szár
Gomb anyaga PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot