Menü Keresés

Kézikerék 30.0 mm M6 50.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10333174

Gyártói cikkszám:

105065069901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.331,8197 Ft
250 - 999 797,1038 Ft
1000 + 699,1858 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

33.295 Ft

25 x 1.331,8197 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Menethossz 50.0 mm
Gomb átmérője 30.0 mm
Szár magassága 4.0 mm
Szín Fekete
Menet anyaga Sárgaréz
Rögzítés típusa Menetes szár
Gomb anyaga PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot