Menü Keresés

Kézikerék 80.0 mm Betét M12 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10366592

Gyártói cikkszám:

271128059935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 4.495,5777 Ft
10 - 49 4.474,3977 Ft
50 + 4.429,7925 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.496 Ft

1 x 4.495,5777 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Menethossz 30.0 mm
Gomb átmérője 80.0 mm
Szín Fekete
Gomb anyaga PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot