Menü Keresés

Bordás menetes szár sapka 8.0 mm 9.0 mm (ID) Natúr LDPE

A bordás menetes szár sapka védi a menetes és menet nélküli szárakat. A belső dizájn rugalmas bordával rendelkezik, illesztési átmérőtartománya 8,0-9,0 mm. A sapka a fogantyúnak köszönhetően könnyen kihúzható.
Essentra cikkszám:

10262207

Gyártói cikkszám:

466965

173 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 8999 33,721 Ft
9000 + 27,6284 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.861 Ft

500 x 33,721 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
13.0 mm
d 11.0 mm
á1 8.0 mm
á2 9.0 mm
h 20.5 mm
H 22.0 mm
Flanged Igen
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot