Menü Keresés

Bordás csődugó 113.9 mm 34.3 mm Piros LDPE - PIR

A piros bordás csődugó védelmet nyújt a csőbe jutó szennyeződések ellen. Az LDPE anyag rugalmas bordákkal rendelkezik, bordaátmérővel a szoros illeszkedés érdekében.
Essentra cikkszám:

10272923

Gyártói cikkszám:

492226

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 428,5122 Ft
100 - 499 306,0801 Ft
500 + 275,4721 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.285 Ft

10 x 428,5122 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 113.9 mm
d1 70.0 mm
á2 113.0 mm
H 34.3 mm
d3 108.5 mm
d4 70.0 mm
Típus 5
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot