Menü Keresés

Bordás csődugó 84.0 mm 31.5 mm Piros LDPE

A piros bordás csődugó védelmet nyújt a csőbe jutó szennyeződések ellen. Az LDPE anyag rugalmas bordákkal rendelkezik, bordaátmérővel a szoros illeszkedés érdekében.
Essentra cikkszám:

10272909

Gyártói cikkszám:

492224

44 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 363,5235 Ft
200 - 999 259,6596 Ft
1000 + 233,6937 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

7.270 Ft

20 x 363,5235 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 84.0 mm
d1 60.3 mm
á2 88.4 mm
H 31.5 mm
d3 79.0 mm
d4 60.3 mm
Típus 5
Anyag LDPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot