Menü Keresés

Bordás csődugó 71.2 mm 32.0 mm Piros LDPE - PIR

A piros bordás csődugó védelmet nyújt a csőbe jutó szennyeződések ellen. Az LDPE anyag rugalmas bordákkal rendelkezik, bordaátmérővel a szoros illeszkedés érdekében.
Essentra cikkszám:

10272886

Gyártói cikkszám:

492222

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 316,7405 Ft
200 - 999 226,2432 Ft
1000 + 203,6189 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

6.335 Ft

20 x 316,7405 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 71.2 mm
d1 48.2 mm
á2 74.0 mm
H 32.0 mm
d3 65.3 mm
d4 48.2 mm
Típus 5
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot