Menü Keresés

Bordás csődugó 59.2 mm 31.9 mm Piros LDPE - PIR

A piros bordás csődugó védelmet nyújt a csőbe jutó szennyeződések ellen. Az LDPE anyag rugalmas bordákkal rendelkezik, bordaátmérővel a szoros illeszkedés érdekében.
Essentra cikkszám:

10272862

Gyártói cikkszám:

492220

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 242,2064 Ft
500 - 2499 173,0045 Ft
2500 + 155,7041 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

12.110 Ft

50 x 242,2064 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 59.2 mm
d1 35.9 mm
á2 61.0 mm
H 31.9 mm
d3 55.4 mm
d4 35.9 mm
Típus 5
Anyag LDPE - PIR
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot