10272855
492219
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 - 499 | 193,0977 Ft |
| 500 - 2499 | 137,9269 Ft |
| 2500 + | 124,1342 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.106 in |
|---|---|
| D | 53.5 mm |
| d1 | 29.0 mm |
| d1 | 1.142 in |
| á2 | 2.154 in |
| á2 | 54.7 mm |
| H | 31.5 mm |
| H | 1.24 in |
| d3 | 1.776 in |
| d3 | 45.1 mm |
| d4 | 1.142 in |
| d4 | 29.0 mm |
| Típus | 5 |
| Anyag | LDPE - PIR |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz